Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować