Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1813 zł - 0,2821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,4516 zł - 0,5017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,3083 zł - 0,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1 in
|
GAS
|
||
| 0,2627 zł - 0,4086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,117 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M14
|
Metryczny
|
||
| 0,3381 zł - 0,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,3654 zł - 0,5685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,1936 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,121 zł - 0,1882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,073 zł - 0,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,1115 zł - 0,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M12
|
Metryczny
|
||
| 0,1841 zł - 0,2864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,3178 zł - 0,3531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M42
|
Metryczny
|
||
| 0,2051 zł - 0,3191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,3924 zł - 0,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,1226 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M16
|
Metryczny
|
||
| 0,0849 zł - 0,1321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,2889 zł - 0,4494 zł | 1050 Na stanie |
|
|
M36
|
Metryczny
|
||
| 0,1392 zł - 0,2166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,2627 zł - 0,4086 zł | 2500 Na stanie |
|
|
M30