Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metryczny
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować