Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Idealne do uszczelniania, izolacji i ochrony rur, przewodów i prętów.Służą do ochrony przed uszkodzeniem, brudem lub wilgocią.Mogą pracować w temperaturze pomiędzy -55C a +110C. Materiał: PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1180
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0521 zł - 7,0521 zł | 100 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 87,6136 zł - 214,6532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 38,1478 zł - 38,1478 zł | 151 Na stanie |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 43,7206 zł - 43,7206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 19,318 zł - 19,318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 10287927 | 4,395 zł - 4,395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 39,1819 zł - 39,1819 zł | 6 Na stanie |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,4187 zł - 27,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 11,2174 zł - 11,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 40,69 zł - 40,69 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 53,8895 zł - 53,8895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 33,0633 zł - 81,0052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 27,1171 zł - 27,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10288061 | 16,704 zł - 16,704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 8,1868 zł - 8,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 146,9322 zł - 359,984 zł | 26 Na stanie |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,9536 zł - 17,9536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,2138 zł - 13,2138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować