Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Kompatybilne rozmiary gwintów | h | Pełny materiał | H | Kompatybilne rodzaje gwintów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0207 zł - 2,5008 zł | 600 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,4615 zł - 1,1308 zł | 2500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,8798 zł - 2,1557 zł | 2710 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czerwony
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
2,0219 zł - 4,9537 zł | 1000 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czerwony
|
|
2.303 in
58.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5382 zł - 1,3187 zł | 63 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
2,3136 zł - 5,6684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
Czerwony
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,2286 zł - 0,5602 zł | 6450 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,389 zł - 0,9531 zł | 220 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Czerwony
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5577 zł - 1,3665 zł | 2930 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5257 zł - 1,2879 zł | 34650 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,4127 zł - 1,0112 zł | 550 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturalny
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,6902 zł - 1,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5912 zł - 1,4485 zł | 1200 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Czerwony
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5103 zł - 1,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,6093 zł - 1,4929 zł | 17500 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturalny
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
4,253 zł - 10,42 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturalny
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,4239 zł - 1,0385 zł | 21000 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5912 zł - 1,4485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,5814 zł - 1,4246 zł | 1145 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
0,4434 zł - 1,0864 zł | 2800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.831 in
21.1 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować