Menu Search

Nasadki uniwersalne PCR

Na stanie

Nasadki uniwersalne zostały zaprojektowane w celu ochrony różnych rodzajów śrub. Wewnętrzne żebra zapewniają pewne dopasowanie i są elastyczne, aby dostosować się do różnych średnic. Te nakładki zapobiegają rdzy i korozji, jednocześnie chroniąc śruby przed ścieraniem. Łatwy montaż i demontaż. Są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym do produkcji: balustrad, ogrodzeń i mebli.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCAPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Kup
0,3273 zł - 0,5092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,0859 zł - 0,1337 zł 5000 Na stanie
0,0859 zł - 0,1337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.5 mm
11.0 mm
Nasadka uniwersalna 10.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750060

Przedział cen netto
0,5092 zł - 0,3273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka uniwersalna 12.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750084

Przedział cen netto
0,1337 zł - 0,0859 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka uniwersalna 11.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750077

Przedział cen netto
0,1337 zł - 0,0859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%