Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
1,1131 zł - 1,1131 zł 3770 Na stanie
38.9 mm
1-7/16-12 in
Czerwony
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
1,3256 zł - 1,3256 zł 2050 Na stanie
44.5 mm
M42 x 2
Czerwony
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metryczny
1,1332 zł - 1,1332 zł 1000 Na stanie
50.3 mm
1-1/2-11 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,81 zł - 0,81 zł 3750 Na stanie
32.7 mm
1-3/16-12 in
Czerwony
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
1,1921 zł - 1,1921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.8 mm
1-5/8-12 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,4351 zł - 0,4351 zł 15900 Na stanie
21.7 mm
3/4-16 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,4926 zł - 0,4926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7 mm
M18 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
0,2843 zł - 0,2843 zł 500 Na stanie
11.0 mm
3/8-24 in
Czerwony
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,6161 zł - 0,6161 zł 36000 Na stanie
24.9 mm
7/8-14 in
Czerwony
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,3652 zł - 0,8948 zł 1200 Na stanie
24.5 mm
11/16 in
Czerwony
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,7684 zł - 0,7684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
1-1/16-12 in
Czerwony
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
1,3328 zł - 1,3328 zł 900 Na stanie
50.3 mm
1-7/8-12 in
Czerwony
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,5213 zł - 0,5213 zł 5500 Na stanie
21.9 mm
M20 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
1,6948 zł - 1,6948 zł 100 Na stanie
54.7 mm
M52 x 2
Czerwony
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metryczny
0,3375 zł - 0,3375 zł 22178 Na stanie
9.9 mm
M8 x 1
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metryczny
0,6664 zł - 0,6664 zł 3000 Na stanie
24.3 mm
M22 x 1.5
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metryczny
0,4452 zł - 0,4452 zł 3500 Na stanie
16.0 mm
M14 x 1.5
Czerwony
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metryczny
0,3231 zł - 0,3231 zł 114000 Na stanie
18.7 mm
3/8-19 in
Czerwony
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1144 zł - 0,2804 zł 1980 Na stanie
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturalny
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metryczny
0,2944 zł - 0,2944 zł 17000 Na stanie
14.8 mm
1/4-19 in
Czerwony
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069073

Przedział cen netto
1,1131 zł - 1,1131 zł

Zapasy magazynowe
3770 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083604

Przedział cen netto
1,3256 zł - 1,3256 zł

Zapasy magazynowe
2050 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M42 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10070956

Przedział cen netto
1,1332 zł - 1,1332 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069004

Przedział cen netto
0,81 zł - 0,81 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10074268

Przedział cen netto
1,1921 zł - 1,1921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10087046

Przedział cen netto
0,4351 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
15900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083529

Przedział cen netto
0,4926 zł - 0,4926 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069950

Przedział cen netto
0,2843 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10075081

Przedział cen netto
0,6161 zł - 0,6161 zł

Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10125762

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,3652 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071748

Przedział cen netto
0,7684 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10082546

Przedział cen netto
1,3328 zł - 1,3328 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083536

Przedział cen netto
0,5213 zł - 0,5213 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083611

Przedział cen netto
1,6948 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083468

Przedział cen netto
0,3375 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
22178 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083543

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10085936

Przedział cen netto
0,4452 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10068663

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
114000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M12 LDPE - PIR Naturalny

10139585

Przedział cen netto
0,2804 zł - 0,1144 zł

Zapasy magazynowe
1980 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10071441

Przedział cen netto
0,2944 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in