Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10349496 | 0,345 zł - 0,3833 zł | 6500 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
|
| 0,4356 zł - 0,484 zł | 8800 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 10349526 | 0,4359 zł - 0,4844 zł | 2000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
|
| 0,5867 zł - 0,6519 zł | 13500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,5086 zł - 0,5651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,2926 zł - 0,3252 zł | 33500 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 0,704 zł - 0,7822 zł | 400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
EVA
|
1
|
||
| 11,878 zł - 11,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 13,4436 zł - 13,4436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 10,3465 zł - 18,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 11,878 zł - 11,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1042 zł - 6,1042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0759 zł - 0,186 zł | 4500 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 3,9785 zł - 3,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 48 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7595 zł - 5,7595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować