Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4866 zł - 1,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9217 zł - 2,2582 zł | 4950 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5996 zł - 1,469 zł | 29402 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9398 zł - 2,3026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,6846 zł - 1,6774 zł | 800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,393 zł - 3,413 zł | 529 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,5478 zł - 3,7922 zł | 2492 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,3568 zł - 3,3241 zł | 1550 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5563 zł - 1,3631 zł | 330 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,2536 zł - 3,0713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,043 zł - 2,5554 zł | 118 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,7191 zł - 6,662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,1554 zł - 10,1809 zł | 262 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 9130 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,518 zł - 11,0691 zł | 105 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7544 zł - 1,8482 zł | 500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 52281 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,8924 zł - 2,1865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,1072 zł - 2,7126 zł | 80250 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7822 zł - 1,9166 zł | 450 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować