Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2189 zł - 0,5363 zł | 27000 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
10020913 | 2,51 zł - 6,1495 zł | 8850 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
|
0,4336 zł - 1,0625 zł | 4360 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7641 zł - 1,8721 zł | 5000 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
6,4423 zł - 15,7838 zł | 350 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,4502 zł - 3,553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,3193 zł - 0,7823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,8673 zł - 2,125 zł | 15258 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,2409 zł - 12,8402 zł | 11250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4629 zł - 1,1342 zł | 5446 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,8009 zł - 14,2122 zł | 1015 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4183 zł - 1,0249 zł | 15500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5243 zł - 1,2845 zł | 15700 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,4542 zł - 6,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,7906 zł - 1,937 zł | 1750 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4894 zł - 1,1991 zł | 500 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,2719 zł - 0,6661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,2152 zł - 12,7773 zł | 2100 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | 85061 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować