Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4866 zł - 1,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9217 zł - 2,2582 zł | 4950 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5996 zł - 1,469 zł | 29402 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9398 zł - 2,3026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,6846 zł - 1,6774 zł | 800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,393 zł - 3,413 zł | 529 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,5478 zł - 3,7922 zł | 2492 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,3568 zł - 3,3241 zł | 1550 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5563 zł - 1,3631 zł | 330 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,2536 zł - 3,0713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,043 zł - 2,5554 zł | 118 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,7191 zł - 6,662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,1554 zł - 10,1809 zł | 262 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 9130 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
4,518 zł - 11,0691 zł | 105 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7544 zł - 1,8482 zł | 500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 52281 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,8924 zł - 2,1865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,1072 zł - 2,7126 zł | 80250 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7822 zł - 1,9166 zł | 450 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować