Menu Search

Nasadki z uchwytem

Na stanie

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
130 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał Typ Kup
1,393 zł - 3,413 zł 529 Na stanie
17.4 mm
Czarny
PVC
2
0,6093 zł - 1,4929 zł 12920 Na stanie
15.3 mm
Czarny
PVC
2
0,852 zł - 2,0874 zł 180 Na stanie
18.8 mm
Czarny
PVC
2
1,1072 zł - 2,7126 zł 80250 Na stanie
11.9 mm
Czarny
PVC
2
1,3568 zł - 3,3241 zł 1550 Na stanie
23.8 mm
Czarny
PVC
2
10020296 7,6416 zł - 18,7219 zł 105 Na stanie
44.5 mm
Czarny
PVC
2
0,5759 zł - 1,4109 zł 21495 Na stanie
11.9 mm
Czarny
PVC
2
1,757 zł - 4,3046 zł 29 Na stanie
24.6 mm
Czarny
PVC
2
0,8868 zł - 2,1728 zł 4806 Na stanie
7.5 mm
Czerwony
PVC
2
0,8924 zł - 2,1865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
Czarny
PVC
2
0,8826 zł - 2,1625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
Czerwony
PVC
2
1,1016 zł - 2,6989 zł 201 Na stanie
9.7 mm
Czerwony
PVC
2
1,043 zł - 2,5554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
PVC
2
0,7822 zł - 1,9166 zł 450 Na stanie
25.1 mm
Czarny
PVC
2
5,5778 zł - 13,6656 zł 38 Na stanie
40.8 mm
Czarny
PVC
2
0,9942 zł - 2,4359 zł 10 Na stanie
15.3 mm
Czarny
PVC
2
0,4936 zł - 1,2094 zł 15770 Na stanie
7.5 mm
Czerwony
PVC
2
1,4502 zł - 3,553 zł 1450 Na stanie
20.0 mm
Czerwony
PVC
2
0,7599 zł - 1,8619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.8 mm
Czerwony
PVC
2
0,3583 zł - 0,6635 zł 2250 Na stanie
11.1 mm
Czerwony
PVC
2
  • z 7
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020081

Przedział cen netto
3,413 zł - 1,393 zł

Zapasy magazynowe
529 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.3 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020029

Przedział cen netto
1,4929 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
12920 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020104

Przedział cen netto
2,0874 zł - 0,852 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10019962

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
80250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 23.8 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020166

Przedział cen netto
3,3241 zł - 1,3568 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 44.5 mm 50.0 mm PVC Czarny

10020296

Przedział cen netto
18,7219 zł - 7,6416 zł

Zapasy magazynowe
105 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.9 mm 13.0 mm PVC Czarny

10019955

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
21495 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 24.6 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020173

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.5 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020623

Przedział cen netto
2,1728 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
4806 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 35.0 mm PVC Czarny

10112083

Przedział cen netto
2,1865 zł - 0,8924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 12.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020760

Przedział cen netto
2,1625 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 9.7 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020692

Przedział cen netto
2,6989 zł - 1,1016 zł

Zapasy magazynowe
201 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 20.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020111

Przedział cen netto
2,5554 zł - 1,043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 25.1 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020197

Przedział cen netto
1,9166 zł - 0,7822 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 40.8 mm 38.0 mm PVC Czarny

10162927

Przedział cen netto
13,6656 zł - 5,5778 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.3 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020036

Przedział cen netto
2,4359 zł - 0,9942 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.5 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020616

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
15770 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 20.0 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020852

Przedział cen netto
3,553 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 10.8 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020708

Przedział cen netto
1,8619 zł - 0,7599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020739

Przedział cen netto
0,6635 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2