Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1614 zł - 5,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,0026 zł - 2,4563 zł | 2450 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,8046 zł - 1,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 13772 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,852 zł - 2,0874 zł | 180 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9942 zł - 2,4359 zł | 10 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,8128 zł - 4,4413 zł | 47200 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
2,1474 zł - 5,2612 zł | 681 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,5199 zł - 3,7238 zł | 1350 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,5466 zł - 1,3392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
5,5778 zł - 13,6656 zł | 38 Na stanie |
1.606 in
40.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | 4061 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,9701 zł - 7,2769 zł | 540 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,9719 zł - 2,3812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.425 in
10.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4336 zł - 1,0625 zł | 4360 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,3472 zł - 0,8506 zł | 281 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4908 zł - 1,2025 zł | 2000 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,4502 zł - 3,553 zł | 2250 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4183 zł - 1,0249 zł | 500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4629 zł - 1,1342 zł | 150 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować