Menu Search

Nasadki złącz przegubowych

Na stanie

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Asortyment nasadek zabezpieczających do złączy przegubowych. Zapewniają one ochronę złączy przegubowych przed wnikaniem zanieczyszczeń podczas transportu i przechowywania.
  • Elastyczny wariant z PCV zapewnia pewne mocowanie oraz szybki montaż i demontaż. Opcje z HDPE oferują dobre dopasowanie, zatrzaskując się w miejscu montażu.
  • Nasadka hydraulicznych złączy przegubowych pasuje do elementów DIN 7642 B/E.
Materiał: HDPE, PVC Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1071, SRF0005

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna średnica zewnętrzna rury l1 H l2 Typ Kup
1,0068 zł - 2,4667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
1,0829 zł - 2,6532 zł 9100 Na stanie
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
1,215 zł - 2,9769 zł 15069 Na stanie
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
1,3228 zł - 3,2409 zł 18250 Na stanie
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,6437 zł - 0,8151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,6502 zł - 0,6502 zł 200 Na stanie
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,4169 zł - 0,4169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,3475 zł - 0,8515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,5251 zł - 0,5251 zł 146 Na stanie
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,5564 zł - 0,5564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
0,7849 zł - 0,7849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
Nasadki złączy przegubowych 8.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10000250

Przedział cen netto
2,4667 zł - 1,0068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 10.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10000267

Przedział cen netto
2,6532 zł - 1,0829 zł

Zapasy magazynowe
9100 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 12.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10000274

Przedział cen netto
2,9769 zł - 1,215 zł

Zapasy magazynowe
15069 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 14.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10000281

Przedział cen netto
3,2409 zł - 1,3228 zł

Zapasy magazynowe
18250 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 17.0 mm 9.8 mm HDPE Czerwony

10101971

Przedział cen netto
0,8151 zł - 0,6437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 32.0 mm 19.9 mm HDPE Czerwony

10102053

Przedział cen netto
0,6502 zł - 0,6502 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 20.0 mm 11.9 mm HDPE Czerwony

10101988

Przedział cen netto
0,4169 zł - 0,4169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 14.0 mm 7.8 mm HDPE Żółty

10256596

Przedział cen netto
0,8515 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 24.0 mm 13.8 mm HDPE Czerwony

10101995

Przedział cen netto
0,5251 zł - 0,5251 zł

Zapasy magazynowe
146 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 28.0 mm 15.9 mm HDPE Czerwony

10102022

Przedział cen netto
0,5564 zł - 0,5564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 39.0 mm 24.9 mm HDPE Czerwony

10102060

Przedział cen netto
0,7849 zł - 0,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Typ
    2
Nasadki złączy przegubowych 43.0 mm 27.9 mm HDPE Czerwony

10102077

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica zewnętrzna rury
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Typ
    2