Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta seria wciskanych nasadek przeznaczona jest do złączy przegubowych. Zapewniają ochrone podczas przechowywania, transportu i testowania. To pomaga zapobiegać wnikaniu zanieczyszczeń i płynów, które mogłyby wyciekać i uszkodzić główny komponent. Nasadki złączy chronią przeguby, gdy są zainstalowane z wężem hydraulicznym łączącym je z wężem cieczy.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTOPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | H | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3422 zł - 0,3803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,4585 zł - 0,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,5163 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,4007 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,5742 zł - 0,8931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 0,2395 zł - 0,2661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,3857 zł - 0,6001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować