Menu Search

Nasadki

Na stanie

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Rozmiar gwintu Kolor Materiał Standard gwintu Kup
0,2419 zł - 0,3763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Niebieski
TPE
UNF
0,3505 zł - 0,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.7
19.0 mm
M30
Niebieski
TPE
Metryczny
0,2501 zł - 0,3891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9
20.2 mm
7/8-14
Niebieski
TPE
UNF
0,1133 zł - 0,1762 zł 5000 Na stanie
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Niebieski
TPE
UNF
0,1101 zł - 0,1713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
12.0 mm
M12
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,0839 zł - 0,1305 zł 15000 Na stanie
11.9
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE
UNF
0,1046 zł - 0,1628 zł 15000 Na stanie
11.9
10.0 mm
M11
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,314 zł - 0,4885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0
19.8 mm
M43
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,0721 zł - 0,1122 zł 14500 Na stanie
18.7
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,3505 zł - 0,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Niebieski
TPE
UNF
0,1211 zł - 0,1884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9
12.0 mm
M16
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,1791 zł - 0,2787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4
17.7 mm
1-1/16-13
Czerwony
LDPE
UNF
0,405 zł - 0,63 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.8
16.0 mm
M36
Niebieski
TPE
Metryczny
0,1376 zł - 0,214 zł 5000 Na stanie
16.0
13.4 mm
9/16-19
Czerwony
LDPE
UNF
0,4509 zł - 0,7014 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
1-1/16-12
Niebieski
TPE
UNF
0,6022 zł - 0,9368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Niebieski
TPE
NPT
0,1195 zł - 0,186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
13.4 mm
1/2-21
Czerwony
LDPE
UNF
0,2583 zł - 0,4019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7
13.8 mm
3/4-16
Niebieski
TPE
UNF
0,065 zł - 0,1012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9
10.0 mm
1/8 in
Czerwony
LDPE
GAS
0,0752 zł - 0,1171 zł 9500 Na stanie
23.2
13.5 mm
1/2 in
Czerwony
LDPE
GAS
  • z 4
Miękka nasadka radełkowana 29.4 mm 17.2 mm Niebieski TPE

20591915

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,2419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 32.7 mm 19.0 mm Niebieski TPE

20591823

Przedział cen netto
0,5452 zł - 0,3505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 24.9 mm 20.2 mm Niebieski TPE

20591892

Przedział cen netto
0,3891 zł - 0,2501 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 24.5 mm Niebieski TPE

20591946

Przedział cen netto
0,1762 zł - 0,1133 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/8-12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Miękka nasadka radełkowana 14.0 mm 12.0 mm Czerwony LDPE

20591533

Przedział cen netto
0,1713 zł - 0,1101 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE

20591434

Przedział cen netto
0,1305 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE

20591427

Przedział cen netto
0,1628 zł - 0,1046 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M11
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 45.0 mm 19.8 mm Czerwony LDPE

20591502

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M43
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE

20591458

Przedział cen netto
0,1122 zł - 0,0721 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 32.7 mm 19.0 mm Niebieski TPE

20591922

Przedział cen netto
0,5452 zł - 0,3505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 17.9 mm 12.0 mm Czerwony LDPE

20591557

Przedział cen netto
0,1884 zł - 0,1211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 29.4 mm 17.7 mm Czerwony LDPE

20591663

Przedział cen netto
0,2787 zł - 0,1791 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-13
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 38.8 mm 16.0 mm Niebieski TPE

20591830

Przedział cen netto
0,63 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 16.0 mm 13.4 mm Czerwony LDPE

20591618

Przedział cen netto
0,214 zł - 0,1376 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-19
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 17.2 mm Niebieski TPE

20591960

Przedział cen netto
0,7014 zł - 0,4509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    1
Miękka nasadka radełkowana 50.3 mm 20.5 mm Niebieski TPE

20591762

Przedział cen netto
0,9368 zł - 0,6022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    NPT
  • Standard gwintu
    GAS
Miękka nasadka radełkowana 16.0 mm 13.4 mm Czerwony LDPE

20591625

Przedział cen netto
0,186 zł - 0,1195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-21
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 21.7 mm 13.8 mm Niebieski TPE

20591885

Przedział cen netto
0,4019 zł - 0,2583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE

20591410

Przedział cen netto
0,1012 zł - 0,065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 23.2 mm 13.5 mm Czerwony LDPE

20591465

Przedział cen netto
0,1171 zł - 0,0752 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czerwony