Menu Search

Nasadki

Na stanie

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Rozmiar gwintu Kolor Materiał Standard gwintu Kup
0,6276 zł - 1,5377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,4208 zł - 1,031 zł 5623 Na stanie
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,4739 zł - 1,1612 zł 3800 Na stanie
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,4553 zł - 1,1155 zł 1000 Na stanie
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
10256152 0,7009 zł - 1,7172 zł 22850 Na stanie
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,4021 zł - 0,9852 zł 2008 Na stanie
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,5414 zł - 1,3266 zł 130 Na stanie
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,8948 zł - 2,1922 zł 2970 Na stanie
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,3849 zł - 0,943 zł 203 Na stanie
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,5773 zł - 1,4146 zł 356 Na stanie
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,507 zł - 1,2421 zł 1275 Na stanie
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Czerwony
LDPE
Metryczny
0,067 zł - 0,1042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9
10.0 mm
1/8 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,3994 zł - 0,6212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
0,1078 zł - 0,1677 zł 15000 Na stanie
11.9
10.0 mm
M11
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,3994 zł - 0,6212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,0702 zł - 0,1093 zł 24300 Na stanie
14.8
11.0 mm
1/4 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,1231 zł - 0,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
13.4 mm
1/2-21 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
0,197 zł - 0,3065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
0,1247 zł - 0,1941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.2
13.5 mm
1/2 in
Niebieski
TPE
NPT
0,2673 zł - 0,4158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.7
19.0 mm
1-3/16-13 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
  • z 4
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M28 LDPE Czerwony

10256145

Przedział cen netto
1,5377 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M16 LDPE Czerwony

10256077

Przedział cen netto
1,031 zł - 0,4208 zł

Zapasy magazynowe
5623 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M20 LDPE Czerwony

10256107

Przedział cen netto
1,1612 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M18 LDPE Czerwony

10256091

Przedział cen netto
1,1155 zł - 0,4553 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M30 LDPE Czerwony

10256152

Przedział cen netto
1,7172 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
22850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M14 LDPE Czerwony

10256060

Przedział cen netto
0,9852 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
2008 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M24 LDPE Czerwony

10256121

Przedział cen netto
1,3266 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M16 LDPE Czerwony

10256084

Przedział cen netto
2,1922 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
2970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M12 LDPE Czerwony

10256053

Przedział cen netto
0,943 zł - 0,3849 zł

Zapasy magazynowe
203 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M26 LDPE Czerwony

10256138

Przedział cen netto
1,4146 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
356 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Gwintowane nasadki zabezpieczające Gwinty Metryczne M22 LDPE Czerwony

10256114

Przedział cen netto
1,2421 zł - 0,507 zł

Zapasy magazynowe
1275 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591410

Przedział cen netto
0,1042 zł - 0,067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 45.0 mm LDPE - PIR Czerwony

20591519

Przedział cen netto
0,6212 zł - 0,3994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591427

Przedział cen netto
0,1677 zł - 0,1078 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M11
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 36.0 mm 19.8 mm Czerwony LDPE - PIR

20591496

Przedział cen netto
0,6212 zł - 0,3994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 14.8 mm 11.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591441

Przedział cen netto
0,1093 zł - 0,0702 zł

Zapasy magazynowe
24300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 16.0 mm 13.4 mm Czerwony LDPE - PIR

20591625

Przedział cen netto
0,1916 zł - 0,1231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-21 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 21.7 mm 13.8 mm Czerwony LDPE - PIR

20591632

Przedział cen netto
0,3065 zł - 0,197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-17 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 23.2 mm 13.5 mm Niebieski TPE

20591724

Przedział cen netto
0,1941 zł - 0,1247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    NPT
Miękka nasadka radełkowana 32.7 mm 19.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591588

Przedział cen netto
0,4158 zł - 0,2673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-13 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości