Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4208 zł - 1,031 zł | 5623 Na stanie |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 10256152 | 0,7009 zł - 1,7172 zł | 22850 Na stanie |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
|
| 0,8948 zł - 2,1922 zł | 2970 Na stanie |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,4553 zł - 1,1155 zł | 1000 Na stanie |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,5773 zł - 1,4146 zł | 356 Na stanie |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,4739 zł - 1,1612 zł | 3800 Na stanie |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,507 zł - 1,2421 zł | 1275 Na stanie |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,4021 zł - 0,9852 zł | 2008 Na stanie |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,3849 zł - 0,943 zł | 203 Na stanie |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,5414 zł - 1,3266 zł | 130 Na stanie |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,6276 zł - 1,5377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,3234 zł - 0,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,197 zł - 0,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1247 zł - 0,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,153 zł - 0,238 zł | 5000 Na stanie |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1914 zł - 0,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,294 zł - 0,4573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,3719 zł - 0,5785 zł | 1350 Na stanie |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0904 zł - 0,1407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować