Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,442 zł - 1,083 zł | 1800 Na stanie |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
10256152 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 25850 Na stanie |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
|
0,8687 zł - 2,1284 zł | 2970 Na stanie |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4085 zł - 1,001 zł | 6123 Na stanie |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3737 zł - 0,9156 zł | 2703 Na stanie |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4922 zł - 1,206 zł | 1475 Na stanie |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3904 zł - 0,9565 zł | 3008 Na stanie |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5605 zł - 1,3734 zł | 356 Na stanie |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,6093 zł - 1,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4601 zł - 1,1274 zł | 3800 Na stanie |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5257 zł - 1,2879 zł | 130 Na stanie |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4461 zł - 0,694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,3046 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,065 zł - 0,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,1274 zł - 0,1982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty NPT
|
||
0,0752 zł - 0,1171 zł | 9500 Na stanie |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,3505 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1133 zł - 0,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować