Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4922 zł - 1,206 zł | 1475 Na stanie |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,5605 zł - 1,3734 zł | 356 Na stanie |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3904 zł - 0,9565 zł | 3008 Na stanie |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 10256152 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 22850 Na stanie |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
|
| 0,442 zł - 1,083 zł | 1800 Na stanie |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4601 zł - 1,1274 zł | 3800 Na stanie |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3737 zł - 0,9156 zł | 2703 Na stanie |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | 130 Na stanie |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,6093 zł - 1,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | 2970 Na stanie |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4085 zł - 1,001 zł | 6123 Na stanie |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3877 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,314 zł - 0,4885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1101 zł - 0,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,1093 zł - 0,1701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,1853 zł - 0,2882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0682 zł - 0,1061 zł | 24800 Na stanie |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0721 zł - 0,1122 zł | 14500 Na stanie |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,3046 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować