Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 zł - 0,2969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,4236 zł - 0,6589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1607 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2491 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5023 zł - 0,7814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2818 zł - 0,4384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1247 zł - 0,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1914 zł - 0,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4644 zł - 0,7224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3719 zł - 0,5785 zł | 1350 Na stanie |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,2087 zł - 0,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1203 zł - 0,1872 zł | 5000 Na stanie |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1772 zł - 0,2757 zł | 4000 Na stanie |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1126 zł - 0,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,361 zł - 0,5616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3234 zł - 0,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,1518 zł - 0,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1167 zł - 0,1815 zł | 5000 Na stanie |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,197 zł - 0,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować