Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 zł - 1,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 6300 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 500 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,363 zł - 1,363 zł | 9000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 1500 Na stanie |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | 1000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 1000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | 33200 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,1953 zł - 0,1953 zł | 177800 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,9939 zł - 0,9939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 10111581 | 1,0255 zł - 1,0255 zł | 56000 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 10111505 | 1,0255 zł - 1,0255 zł | 48000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,935 zł - 0,935 zł | 7000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,0255 zł - 1,0255 zł | 4000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,0255 zł - 1,0255 zł | 2514 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0255 zł - 1,0255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować