Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8622 zł - 0,958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2842 zł - 1,2842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6927 zł - 0,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4779 zł - 0,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 9000 Na stanie |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3163 zł - 1,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5509 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8624 zł - 0,9583 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3617 zł - 3,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.079 - 0.07 in
2.0 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,2748 zł - 3,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 - 0.07 in
1.6 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować