Menu Search

Nit do montażu wentylatora 23.0 mm (L) Nylon 6 Czarny

Snap rivet for mounting a fan assembly to a chassis without the need for tools.
Numer produktu Essentra:

10108918

Numer produktu produkcyjny:

FR-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1877 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 187,70 zł

1000 x 1,1877 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość kotwy 23.0 mm
Średnica łba 5.0 mm
Średnica otworu 3.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj narzędzia PPR-T1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt