Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.
Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.
Grupa SR: SR1970
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 5000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2518 zł - 0,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10223376 | 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
| 0,2937 zł - 0,3626 zł | 225 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2937 zł - 0,3626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,311 zł - 0,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 15000 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | 268 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2432 zł - 0,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | 1000 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować