Menu Search

Nity wciskane - klipy z dziurką od klucza

Na stanie

Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.

Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: czarny i naturalny
  • Klasa palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1970

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Grubość panelu Średnica łba Kup
0,2937 zł - 0,3626 zł 225 Na stanie
Naturalny
4 mm
12.7 mm
0,2432 zł - 0,3003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
6.4 mm
7.9 mm
0,2053 zł - 0,2535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
3.2 mm
6.4 mm
0,2518 zł - 0,3109 zł 30 Na stanie
Naturalny
6.4 mm
8.7 mm
0,2518 zł - 0,3109 zł 20 Na stanie
Naturalny
7.4 mm
8.7 mm
0,311 zł - 0,3839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
7.9 mm
12.7 mm
0,2432 zł - 0,3003 zł 500 Na stanie
Naturalny
4.7 mm
8.7 mm
0,2432 zł - 0,3003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
4.7 mm
7.9 mm
0,2432 zł - 0,3003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
Naturalny
4.0 mm
8.7 mm
0,311 zł - 0,3839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
6.4 mm
12.7 mm
0,2053 zł - 0,2535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
4.8 mm
6.4 mm
0,2432 zł - 0,3003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
4 mm
7.9 mm
10223376 0,2053 zł - 0,2535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
2.4 mm
6.4 mm
0,311 zł - 0,3839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
8.7 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.14 mm
Naturalny
10.31 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
1.58 mm
7.9 mm
  • z 2
Nit wciskany 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223604

Przedział cen netto
0,3626 zł - 0,2937 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość panelu
    4 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223482

Przedział cen netto
0,3003 zł - 0,2432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Średnica łba
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223383

Przedział cen netto
0,2535 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223567

Przedział cen netto
0,3109 zł - 0,2518 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223550

Przedział cen netto
0,3109 zł - 0,2518 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość panelu
    7.4 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223642

Przedział cen netto
0,3839 zł - 0,311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    7.9 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nit wciskany 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223543

Przedział cen netto
0,3003 zł - 0,2432 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość panelu
    4.7 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223468

Przedział cen netto
0,3003 zł - 0,2432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    4.7 mm
  • Średnica łba
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223536

Przedział cen netto
0,3003 zł - 0,2432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
  • Grubość panelu
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nit wciskany 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223628

Przedział cen netto
0,3839 zł - 0,311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223406

Przedział cen netto
0,2535 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    4.8 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223451

Przedział cen netto
0,3003 zł - 0,2432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    4 mm
  • Średnica łba
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223376

Przedział cen netto
0,2535 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość panelu
    2.4 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nit wciskany 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223659

Przedział cen netto
0,3839 zł - 0,311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    8.7 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nit wciskany Nylon 6/6

20363963


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    7.14 mm
  • Grubość panelu
    10.31 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nit wciskany Nylon 6/6

20363901


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Grubość panelu
    1.58 mm
  • Średnica łba
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2