Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.
Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.
Grupa SR: SR2306
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Kształt otworu montażowego | Kolor | Zakres grubości panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9328 zł - 0,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
Okrągły/kwadratowy
|
Czarny
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 10021842 | 0,5731 zł - 0,5731 zł | 800 Na stanie |
UL94 V-2
|
Kwadrat okrąg
|
Naturalny
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
|
| 0,9398 zł - 0,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
Okrągły/kwadratowy
|
Czarny
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 2,1891 zł - 2,3725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
Okrągłe
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1891 zł - 2,3725 zł | 1000 Na stanie |
UL94 V-2
|
Okrągłe
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować