10278758
495203
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,8147 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 0.886 in |
---|---|
Długość kotwy | 22.5 mm |
Średnica łba | 25.4 mm |
Średnica łba | 1 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.098 - 0.35 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.5 - 8.9 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.248 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.3 mm |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować