Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3686 zł - 0,455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 1,3989 zł - 1,3989 zł | 18425 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | 35400 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,2869 zł - 3,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,1522 zł - 0,188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,3898 zł - 0,4812 zł | 500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,3456 zł - 0,4267 zł | 500 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
| 0,1875 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2624 zł - 0,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.160 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
| 0,3072 zł - 0,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,4377 zł - 0,4377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
| 0,3098 zł - 0,4135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować