Menu Search

Nity wciskane — zatrzaskowe

Na stanie

Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.

Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).

Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.

Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).

  • Idealnie nadają się do mocowania paneli i do szaf serwerowych.
  • Kolory: biały, czarny, brązowy, naturalny i przezroczysty
  • Montaż bez narzędzi


Grupa SR: SR2316

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
149 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość sworznia Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,5443 zł - 0,5443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
10173145 0,6161 zł - 0,6161 zł 16700 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173237 0,7296 zł - 0,7296 zł 700 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,4064 zł - 0,4064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172681 0,5443 zł - 0,5443 zł 11000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,6664 zł - 0,6664 zł 3000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5817 zł - 0,5817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,6664 zł - 0,6664 zł 5000 Na stanie
Biały
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5443 zł - 0,5443 zł 7000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,4481 zł - 0,4481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5443 zł - 0,5443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,6176 zł - 0,6176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł 2200 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,1619 zł - 1,1619 zł 31000 Na stanie
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
10172926 0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173107 0,507 zł - 0,507 zł 11400 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z 8
Nit rozprężny 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6 Biały

10172674

Przedział cen netto
0,5443 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.4 mm
  • Długość sworznia
    7.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Czarny

10173145

Przedział cen netto
0,6161 zł - 0,6161 zł

Zapasy magazynowe
16700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Biały

10173237

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.5 mm
  • Długość sworznia
    10.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Biały

10172698

Przedział cen netto
0,4064 zł - 0,4064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Długość sworznia
    7.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Czarny

10172681

Przedział cen netto
0,5443 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Długość sworznia
    7.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Czarny

10173183

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    6.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Czarny

10172988

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Biały

10173190

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    8.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Biały

10173077

Przedział cen netto
0,5443 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Czarny

10172728

Przedział cen netto
0,4481 zł - 0,4481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Biały

10172636

Przedział cen netto
0,5443 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.8 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Biały

10172933

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Czarny

10173022

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Biały

10173114

Przedział cen netto
0,6176 zł - 0,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Biały

10173213

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.5 mm
  • Długość sworznia
    8.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 6.5 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173527

Przedział cen netto
1,1619 zł - 1,1619 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 6.5 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Czarny

10172926

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Biały

10173015

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Czarny

10173107

Przedział cen netto
0,507 zł - 0,507 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Czarny

10173206

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.5 mm
  • Długość sworznia
    8.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm