Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,526 zł - 0,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,2281 zł - 0,277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
1
|
||
| 0,5399 zł - 0,6666 zł | 700 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
1
|
||
| 0,5047 zł - 0,6231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 1,0623 zł - 1,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
1
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
1
|
||
| 0,306 zł - 0,3778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3389 zł - 0,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,9008 zł - 1,1121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
1
|
||
| 0,1412 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
1
|
||
| 0,4874 zł - 0,6018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1405 zł - 0,1735 zł | 10600 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.203 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
1
|
||
| 0,5293 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,4522 zł - 0,5583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1405 zł - 0,1735 zł | 11000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3389 zł - 0,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
1
|
||
| 10224472 | 0,1418 zł - 0,1751 zł | 18000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
|
| 0,3143 zł - 0,388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,5363 zł - 0,6621 zł | 30 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować