Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6414 zł - 0,6414 zł | 6000 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
3,9881 zł - 3,9881 zł | 76 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | 4200 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,1852 zł - 1,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | 75 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
1,0695 zł - 1,0695 zł | 56400 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
1,9104 zł - 1,9104 zł | 4250 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | 2900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | 128000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować