Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.
Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.
Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.
Grupa SR: SR2309
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Wersja | Nit wstępnie zmontowany | Zakres grubości panelu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9541 zł - 1,1349 zł | 400 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Nie
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
2,0916 zł - 2,0916 zł | 1000 Na stanie |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
10279045 | 1,898 zł - 1,898 zł | 9000 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
10303191 | 1,3428 zł - 1,3428 zł | 4088 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Nie
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
1,898 zł - 1,898 zł | 990 Na stanie |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
10303207 | 0,8508 zł - 0,8508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Nie
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
1,8721 zł - 1,8721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
2,0916 zł - 2,0916 zł | 850 Na stanie |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
1,8205 zł - 2,2208 zł | 820 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
0,8973 zł - 0,8973 zł | 1000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
Nie
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
0,8031 zł - 0,8031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Nie
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
0,8973 zł - 0,8973 zł | 48 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
Nie
|
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
2,6597 zł - 2,6597 zł | 840 Na stanie |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
0,9567 zł - 1,1349 zł | 2 Na stanie |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Nie
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
2,2853 zł - 2,2853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
1,601 zł - 2,6391 zł | 1000 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Tak
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,3299 zł - 1,3299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Tak
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
2,8663 zł - 2,8663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Tak
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,8663 zł - 2,8663 zł | 358 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Tak
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10022672 | 2,4542 zł - 2,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Tak
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować