Menu Search

Nity - Zatrzaski ćwierćobrotowe

Na stanie

Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.

Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.

Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.

  • Żłobienia proste i krzyżowe
  • Odpowiednie do paneli o różnorodnej grubości i różnych średnicach otworów montażowych
  • Szybki demontaż i montaż
  • Blokuje się i odblokowuje poprzez łatwą rotację o ćwierć obrotu
  • Materiały: acetal, kopolimer acetalu, POM, nylon i PA
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB i UL94 V2
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały


Grupa SR: SR2309

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Wersja Nit wstępnie zmontowany Zakres grubości panelu Rodzaj klucza Kup
2,4542 zł - 2,4542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
15.9 mm
Style 5
Tak
2.0 - 5.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,2508 zł - 1,2508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
14.6 mm
Style 1
Tak
1.0 - 2.7 mm
Wkładka z nacięciem
10022672 2,4542 zł - 2,4542 zł 700 Na stanie
5.0 mm
15.9 mm
Style 5
Tak
4.0 - 6.2 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 2
Zatrzask ćwierćobrotowy Czarny 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Przedział cen netto
2,4542 zł - 2,4542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Zakres grubości panelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Rodzaj nitu
    Zatrzask ćwierćobrotowy
Zatrzask ćwierćobrotowy Biały 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Przedział cen netto
1,2508 zł - 1,2508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    14.6 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.0 - 2.7 mm
  • Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Rodzaj nitu
    Zatrzask ćwierćobrotowy
Zatrzask ćwierćobrotowy Czarny 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Przedział cen netto
2,4542 zł - 2,4542 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Zakres grubości panelu
    4.0 - 6.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Rodzaj nitu
    Zatrzask ćwierćobrotowy
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem