Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity zatrzaskowe do kolorowe elementy złączne z tworzywa sztucznego, których spięcie wymaga użycia dwóch części. Wystarczy spiąć ze sobą dwa identyczne nity zatrzaskowe, aby utworzyć połączenie. Ich montaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi, np. śrub.
Nity zatrzaskowe można stosować z pierścieniami mocującymi i podkładkami pierścieni mocujących, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
W połączeniu z pierścieniem mocującym nit nadaje się do bardzo cienkich materiałów. Nity zatrzaskowe można również stosować z podkładkami pierścieni mocujących, które działają jak podkładki sprężynujące zapewniające większą powierzchnię przylegania.
Grupa SR: SR5740
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Rodzaj łba | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | 500 Na stanie |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | 380 Na stanie |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,8729 zł - 0,8729 zł | 250 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,9496 zł - 0,9496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon
|
|
|
|
|
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,8729 zł - 0,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,9496 zł - 0,9496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | 250 Na stanie |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | 380 Na stanie |
Niebieski
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,8729 zł - 0,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,9496 zł - 0,9496 zł | 480 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,9496 zł - 0,9496 zł | 3000 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,8729 zł - 0,8729 zł | 1000 Na stanie |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować