Menu Search

O-ringi calowe i Zestawy

Na stanie

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zapobiegają wnikaniu płynów i wyciekom gazu.
  • Dostępne są calowe uszczelki o-ring, metryczne uszczelki o-ring, europejskie metryczne uszczelki o-ring oraz czołowe uszczelki o-ring (ORFS).
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID YxY Materiał Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3317 zł - 0,3317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.2 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,5572 zł - 0,5572 zł 100 Na stanie
20.2 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
59 Na stanie
32.9 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
633,6039 zł - 633,6039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
FPM
Imperial O-Ring Kit
97,4665 zł - 97,4665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kauczuk nitrylowy
Imperial O-Ring Kit
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
0,5027 zł - 0,5027 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,2441 zł - 0,2441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
94 Na stanie
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
10405307 0,586 zł - 0,586 zł 80 Na stanie
21.8 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
89 Na stanie
34.5 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,3849 zł - 0,3849 zł 90 Na stanie
12.4 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,4452 zł - 0,4452 zł 100 Na stanie
15.5 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,6147 zł - 0,6147 zł 100 Na stanie
23.4 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
  • z 4
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405451


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405536


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405215

Przedział cen netto
0,3317 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405291

Przedział cen netto
0,5572 zł - 0,5572 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405376


Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
FPM Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring calowy

10385142

Przedział cen netto
633,6039 zł - 633,6039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych Asortyment O-Ring calowy

10385135

Przedział cen netto
97,4665 zł - 97,4665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405628


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405703


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405697


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Czarny

10405734


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405277

Przedział cen netto
0,5027 zł - 0,5027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405185

Przedział cen netto
0,2441 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405468


Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405307

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405383


Zapasy magazynowe
89 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405239

Przedział cen netto
0,3849 zł - 0,3849 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405253

Przedział cen netto
0,4452 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405406


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405314

Przedział cen netto
0,6147 zł - 0,6147 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10