Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | YxY | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
175 Na stanie |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,2942 zł - 0,2942 zł | 2300 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,5117 zł - 0,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,3737 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,5968 zł - 0,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
10405529 | 1,2773 zł - 1,2773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,1561 zł - 0,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,2133 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować