Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | YxY | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
350 Na stanie |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
89 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
94 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
59 Na stanie |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
190 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
100 Na stanie |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,3221 zł - 0,3221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,35 zł - 0,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1277 zł - 0,1277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować