Menu Search

O-ringi metryczne i Zestawy

Na stanie

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Dostępne są w rozmiarach calowych i metrycznych.
  • Nadają się do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Zestawy są pakowane w celu ochrony plomb przed uszkodzeniem podczas przechowywania lub transportu.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Materiał Typ Kup
0,2772 zł - 0,2772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
10.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2772 zł - 0,2772 zł 300 Na stanie
1.6 mm
14.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,586 zł - 0,586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
233 Na stanie
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
0,586 zł - 0,586 zł 18700 Na stanie
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,7799 zł - 0,7799 zł 900 Na stanie
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
900 Na stanie
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
2,8725 zł - 2,8725 zł 100 Na stanie
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
10406014 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
  • z 3
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358412

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358436

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358467

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358399


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405963

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406045


Zapasy magazynowe
233 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405956

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
18700 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406038


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406007


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405987

Przedział cen netto
0,7799 zł - 0,7799 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405994


Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406069


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406083


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406106


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406090

Przedział cen netto
2,8725 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406014


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406021


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406052


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405970


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406076


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny