Menu Search

O-ringi ORFS i Zestawy

Na stanie

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6160, SRV0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Typ Kup
0,7725 zł - 0,7725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
23.5 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
15.6 mm
2
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
29.9 mm
2
0,1299 zł - 0,1299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
9.3 mm
2
0,1299 zł - 0,1299 zł 800 Na stanie
1.8 mm
7.7 mm
2
0,2269 zł - 0,2269 zł 900 Na stanie
1.8 mm
12.4 mm
2
0,2599 zł - 0,2599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
15.6 mm
2
0,293 zł - 0,293 zł 600 Na stanie
1.8 mm
18.8 mm
2
0,3576 zł - 0,3576 zł 50 Na stanie
1.8 mm
23.5 mm
2
0,3317 zł - 0,3317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
18.8 mm
2
0,2599 zł - 0,2599 zł 1000 Na stanie
1.7 mm
9.2 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.6 mm
2
0,2599 zł - 0,2599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
12.4 mm
2
0,5371 zł - 0,5371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
29.9 mm
2
77,9904 zł - 77,9904 zł 9 Na stanie
1
O-Ring 23.5 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358627

Przedział cen netto
0,7725 zł - 0,7725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 15.6 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358603


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 29.9 mm 1.8 mm (ID)

10386279

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 9.3 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386224

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 7.7 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386217

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1299 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 12.4 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386231

Przedział cen netto
0,2269 zł - 0,2269 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 15.6 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386248

Przedział cen netto
0,2599 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 18.8 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386255

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 23.5 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10386262

Przedział cen netto
0,3576 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Liczba części
    100
O-Ring 18.8 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358610

Przedział cen netto
0,3317 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 9.2 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358580

Przedział cen netto
0,2599 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 7.6 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358573


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 12.4 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358597

Przedział cen netto
0,2599 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 29.9 mm 1.7 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358634

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych Asortyment O-ring ORFS

10385265

Przedział cen netto
77,9904 zł - 77,9904 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    230
  • Typ
    1