Menu Search

O-ringi SAE i Zestawy

Na stanie

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zaprojektowane z myślą o szczelnym zabezpieczeniu połączeń kołnierzowych, aby zapobiec wyciekom płynów lub gazów.
  • Elastyczne i trwałe, mogą wytrzymać ciśnienie i temperatury występujące w systemach hydraulicznych.
  • Wkładane w rowki kołnierzowe, co zapewnia dobre dopasowanie i uszczelnienie.
Materiał: PU Kolor: Niebieski Grupa SR: SR6158, SRV0070

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Rozmiar gwintu Standard gwintu Typ Kup
190 Na stanie
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
200 Na stanie
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
106 Na stanie
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
290 Na stanie
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
190 Na stanie
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
90 Na stanie
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
536,1231 zł - 536,1231 zł 3 Na stanie
Asortyment
Uszczelka kołnierzowa SAE 1 1/4 in PU Niebieski

10385579


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/4 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE 2 in PU Niebieski

10385593


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE 1/2 in PU Niebieski

10385548


Zapasy magazynowe
106 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE 1 in PU Niebieski

10385562


Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE 3/4 in PU Niebieski

10385555


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE 1 1/2 in PU Niebieski

10385586


Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/2 in
  • Typ
    Individual Part
  • Liczba części
    10
Uszczelka kołnierzowa SAE Zestaw uszczelek kołnierzowych

10385241

Przedział cen netto
536,1231 zł - 536,1231 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Asortyment
  • W komplecie
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Liczba części
    60
  • Pełny materiał
    Poliuretan 90
  • Kolor
    Niebieski