Menu Search

Obejmy ślimakowe do węży

Na stanie

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Wykonane z perforowanej, a nie wytłaczanej opaski z walcowanymi krawędziami, co zapobiega uszkodzeniu giętkiego, gumowego węża podczas zaciskania.
  • Śruba ułatwia montaż i demontaż oraz dokręca opaskę wokół węża, zapewniając dobre uszczelnienie.
  • Stosowane w różnych branżach, w tym w motoryzacji, instalacjach hydraulicznych oraz ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).
Materiał: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6100, SR6121

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Materiał d1 W Kup
3,6625 zł - 3,6625 zł 23 Na stanie
32.0 mm
Stal nierdzewna
20.0 mm
12.0 mm
2,8977 zł - 2,8977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Stal nierdzewna
16.0 mm
9.0 mm
2,3821 zł - 2,3821 zł 2240 Na stanie
16.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
9.0 mm
3,7553 zł - 3,7553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Stal nierdzewna
25.0 mm
12.0 mm
4,0269 zł - 4,0269 zł 271 Na stanie
60.0 mm
Stal nierdzewna
40.0 mm
12.0 mm
2,284 zł - 2,284 zł 221 Na stanie
12.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
9.0 mm
3,8674 zł - 3,8674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Stal nierdzewna
32.0 mm
12.0 mm
4,512 zł - 4,512 zł 900 Na stanie
70.0 mm
Stal nierdzewna
50.0 mm
12.0 mm
3,1808 zł - 3,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Stal nierdzewna
16.0 mm
12.0 mm
2,5222 zł - 2,5222 zł 364 Na stanie
22.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
9.0 mm
4,6521 zł - 4,6521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
6,2334 zł - 6,2334 zł 46 Na stanie
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
6,5207 zł - 6,5207 zł 11 Na stanie
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
5,7871 zł - 5,7871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
5,1832 zł - 5,1832 zł 35 Na stanie
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
4,6119 zł - 4,6119 zł 13 Na stanie
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
4,0133 zł - 4,0133 zł 39 Na stanie
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
10452042 4,8295 zł - 4,8295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
6,5165 zł - 6,5165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
Zaciski do węży 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10307915

Przedział cen netto
3,6625 zł - 3,6625 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7326909890
Zaciski do węży 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Stal nierdzewna

10554463

Przedział cen netto
2,8977 zł - 2,8977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Stal nierdzewna

10307885

Przedział cen netto
2,3821 zł - 2,3821 zł

Zapasy magazynowe
2240 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10307922

Przedział cen netto
3,7553 zł - 3,7553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10456361

Przedział cen netto
4,0269 zł - 4,0269 zł

Zapasy magazynowe
271 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Stal nierdzewna

10307878

Przedział cen netto
2,284 zł - 2,284 zł

Zapasy magazynowe
221 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10307939

Przedział cen netto
3,8674 zł - 3,8674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10307946

Przedział cen netto
4,512 zł - 4,512 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10307908

Przedział cen netto
3,1808 zł - 3,1808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Stal nierdzewna

10307892

Przedział cen netto
2,5222 zł - 2,5222 zł

Zapasy magazynowe
364 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Opaska i obudowa: stal nierdzewna AISI 430: śruba: galwanizowana
  • Kod towaru
    7307291090
Zaciski do węży 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Przedział cen netto
4,6521 zł - 4,6521 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Przedział cen netto
6,2334 zł - 6,2334 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Przedział cen netto
6,5207 zł - 6,5207 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Przedział cen netto
5,7871 zł - 5,7871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Przedział cen netto
5,1832 zł - 5,1832 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Przedział cen netto
4,6119 zł - 4,6119 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Przedział cen netto
4,0133 zł - 4,0133 zł

Zapasy magazynowe
39 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Przedział cen netto
4,8295 zł - 4,8295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Przedział cen netto
6,5165 zł - 6,5165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny