Menu Search

Obrabialny trzpień mocujący M16 14.0 43.9 Stal miękka

Te obrabialne zaciski mocujące zostały wykonane ze stali miękkiej. Są używane do trzymania płaskich lub okrągłych obrabianych elementów podczas procesów obróbki skrawaniem; gwarantują precyzję i powtarzalność. Są wyposażone w śruby krzywkowe i śrubę obróbkową do zabezpieczenia zacisku.
Numer produktu Essentra:

20266578

Numer produktu produkcyjny:

20266578

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 460,8372 zł
5 - 9 437,8178 zł
10 - 19 414,7535 zł
20 + 391,7337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

460,84 zł

1 x 460,8372 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
h1 14.0
h2 28.6
Siła mocowanie maks. kN 26.7
Skok s1 2.5
Skok s2 15.0
w1 43.9
w2 8.9
A/F 12.0
Moment obrotowy do maks. Nm 135.0
Qty/pack 4.0
Waga g 748.0
Materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt