Menu Search

Oczka maskujące

Na stanie

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

  • Śruba oczkowa to typ śruby z pętelką z jednej strony. Zazwyczaj stosowana jest z hakami lub innymi systemami zawieszania. Są powszechnie używane jako rozwiązanie do zawieszania na czas powlekania proszkowego, malowania, śrutowania lub innego procesu obróbki powierzchni.
  • Silikonowa powłoka chroni śrubę oczkową podczas użytkowania i wydłuża jej żywotność.
  • Bardzo ekonomiczny i ekologiczny wybór.
Materiał: Silikon Kolor: Brązowy, Czerwony, Fiolet, Zielony, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Przezroczyste, Różowy Grupa SR: SRF0062

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu D Kolor Materiał H L Kup
7,2248 zł - 17,7009 zł 60 Na stanie
M8
18.0 mm
Biały
Silikon
18.0 mm
4.7 mm
15,163 zł - 37,1493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
28.0 mm
Brązowy
Silikon
28.0 mm
6.3 mm
11,5703 zł - 28,3474 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
24.0 mm
Czerwony
Silikon
24.0 mm
6.8 mm
10,5929 zł - 25,9527 zł 70 Na stanie
M12
22.0 mm
Zielony
Silikon
22.0 mm
5.8 mm
11,0816 zł - 27,15 zł 40 Na stanie
M14
23.0 mm
Fiolet
Silikon
23.0 mm
5.8 mm
6,1418 zł - 15,0474 zł 370 Na stanie
M6
14.0 mm
Żółty
Silikon
14.0 mm
4.1 mm
3,3945 zł - 4,7523 zł 195 Na stanie
M3
10.0 mm
Różowy
Silikon
11.0 mm
2.6 mm
5,3625 zł - 13,1381 zł 480 Na stanie
M5
11.0 mm
Pomarańczowy
Silikon
11.0 mm
3.8 mm
3,8832 zł - 9,5138 zł 6280 Na stanie
M4
11.0 mm
Przezroczyste
Silikon
11.0 mm
2.6 mm
Oczka maskujące M8 18.0 mm Silikon Biały

10353035

Przedział cen netto
17,7009 zł - 7,2248 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
Oczka maskujące M20 28.0 mm Silikon Brązowy

10353080

Przedział cen netto
37,1493 zł - 15,163 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmiar otworu
    10.0 mm
Oczka maskujące M16 24.0 mm Silikon Czerwony

10353073

Przedział cen netto
28,3474 zł - 11,5703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Rozmiar otworu
    10.0 mm
Oczka maskujące M12 22.0 mm Silikon Zielony

10353059

Przedział cen netto
25,9527 zł - 10,5929 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Rozmiar otworu
    10.0 mm
Oczka maskujące M14 23.0 mm Silikon Fiolet

10353066

Przedział cen netto
27,15 zł - 11,0816 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Rozmiar otworu
    10.0 mm
Oczka maskujące M6 14.0 mm Silikon Żółty

10353028

Przedział cen netto
15,0474 zł - 6,1418 zł

Zapasy magazynowe
370 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Rozmiar otworu
    5.0 mm
Gwinty Metryczne N/A 3.0 mm Różowy Silikon Stal

10352991

Przedział cen netto
4,7523 zł - 3,3945 zł

Zapasy magazynowe
195 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Rozmiar otworu
    3.0 mm
Oczka maskujące M5 11.0 mm Silikon Pomarańczowy

10353011

Przedział cen netto
13,1381 zł - 5,3625 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Rozmiar otworu
    3.0 mm
Oczka maskujące M4 11.0 mm Silikon Przezroczyste

10353004

Przedział cen netto
9,5138 zł - 3,8832 zł

Zapasy magazynowe
6280 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Rozmiar otworu
    3.0 mm