This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiał: Kauczuk nitrylowy, Stal, Odlew cynkowy Kolor: Czarny, Czerwony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Metoda montażu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Odlew cynkowy
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Stal
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Stal
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| 10504253 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Odlew cynkowy
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Odlew cynkowy
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Stal
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Odlew cynkowy
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| 10237267 | 11,4703 zł - 17,8427 zł | 36 Na stanie |
Czarny
|
Kauczuk nitrylowy
|
Trzpień M6
|
Gumowy zatrzask
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Stal
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować