Menu Search

Odciąg światłowodu

Na stanie

Odciągi światłowodu zapewniają dodatkową ochronę osłoniętych i nieosłoniętych kabli światłowodowych przeprowadzanych przez otwory. Nylonowy korpus montuje się bezpośrednio na panelu, a osłonięty przewód wsuwa się przez znajdujący się na środku otwór. Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V0.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Kup
27,8496 zł - 27,8496 zł 750 Na stanie
3.5 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe Światłowód 2.00 mm z osłonką Nylon 6 Czarny

10312872

Przedział cen netto
27,8496 zł - 27,8496 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Rodzaj kabla
    Światłowód 2.00 mm z osłonką
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0