Menu Search

Odcinki dwustronnej taśmy piankowej — klej słaby z jednej strony — Remo One

W produkcji

Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość całkowita Kup
1 037,8643 zł - 1 037,8643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1 189,4972 zł - 1 189,4972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1 876,9909 zł - 1 876,9909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
416,235 zł - 416,235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383186

Przedział cen netto
1 037,8643 zł - 1 037,8643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Całkowita grubość
    1.6 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383223

Przedział cen netto
1 189,4972 zł - 1 189,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Całkowita grubość
    0.8 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Biały

10383179

Przedział cen netto
1 876,9909 zł - 1 876,9909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Całkowita grubość
    0.8 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Biały

10383384

Przedział cen netto
416,235 zł - 416,235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Całkowita grubość
    3.2 mm