Kształtki piankowe Thick Twin Stick z trwałym klejem z obu stron umożliwiają uzyskanie długotrwałego efektu 3D. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F; Zastosowania: Zastosowania o małych wymaganiach oraz uzupełnianie szczelin. Dodawanie efektów 3D. Wystawy ekspozycyjne. Efekt Pop Out
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10382660 | 1 367,5403 zł - 1 367,5403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Biały
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować