Menu Search

Odgiętki

Na stanie

Odgiętki zabezpieczają i podtrzymują kable oraz przewody przeprowadzane przez płyty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Grubość panelu Średnica pasującego kabla Kup
12300 Na stanie
7.5 mm
4.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
10104286 1450 Na stanie
9.5 mm
2.4 mm
8000 Na stanie
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
1550 Na stanie
14.3 mm
10.3 mm
491 Na stanie
9.6 mm
6.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
3.2 mm
10105245 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
1.6 mm
17972 Na stanie
11.1 mm
7.9 mm
10104491 2000 Na stanie
12.7 mm
0.8 mm
11500 Na stanie
20.0 mm
1.6 mm
5196 Na stanie
9.3 mm
6.8 mm
11185 Na stanie
9.5 mm
2.6 mm
9650 Na stanie
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
18106 Na stanie
7.6 mm
3.8 mm
4000 Na stanie
7.1 mm
4.0 mm
Odgiętka 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473


Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    4.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    7.5 mm
  • Średnica łba
    10.3 mm
  • Długość tulejki
    38.9 mm
Odgiętka 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego kabla
    25.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Odgiętka 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286


Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
  • Średnica łba
    14.2 mm
  • Grubość panelu
    2.4 mm
  • Długość tulejki
    14.3 mm
N/A 6.0 mm (ID) Naturalny LDPE - PIR

10054345


Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego kabla
    6.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    8.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Odgiętka 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011


Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    10.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    14.3 mm
  • Średnica łba
    19.1 mm
  • Długość tulejki
    38.1 mm
Odgiętka 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214


Zapasy magazynowe
491 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    6.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    9.6 mm
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Długość tulejki
    41.3 mm
Odgiętka 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    12.7 mm
  • Średnica łba
    15.1 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Długość tulejki
    35.5 mm
Odgiętka 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    8.7 mm
  • Średnica łba
    14.3 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
  • Długość tulejki
    42.0 mm
Odgiętka 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276


Zapasy magazynowe
17972 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    7.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    11.1 mm
  • Średnica łba
    14.3 mm
  • Długość tulejki
    38.1 mm
Odgiętka 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491


Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    12.7 mm
  • Średnica łba
    19.1 mm
  • Grubość panelu
    0.8 mm
  • Długość tulejki
    26.8 mm
Odgiętka 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557


Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    20.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
  • Typ
    Multi-Cable Grommet
Odgiętka 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004


Zapasy magazynowe
5196 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    6.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    9.3 mm
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Długość tulejki
    36.0 mm
Odgiętka 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028


Zapasy magazynowe
11185 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Grubość panelu
    2.6 mm
  • Długość tulejki
    23.0 mm
Odgiętka 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840


Zapasy magazynowe
9650 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego kabla
    16.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Odgiętka 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984


Zapasy magazynowe
18106 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    7.6 mm
  • Średnica łba
    14.2 mm
  • Grubość panelu
    3.8 mm
  • Długość tulejki
    31.7 mm
Odgiętka 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752


Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego kabla
    4.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    7.1 mm
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Długość tulejki
    21.8 mm