Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7551 zł - 4,7551 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,7411 zł - 4,7411 zł | 55 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,3407 zł - 5,3407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,3109 zł - 8,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,4981 zł - 6,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8108 zł - 4,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,6335 zł - 5,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,3672 zł - 4,8525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8854 zł - 0,8854 zł | 8300 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | 350 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | 4072 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,0497 zł - 15,4939 zł | 300 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować